text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C448

Description:  CORPS DE COND+CVRCL FORME8 1-1/4PO

CUP: 786210165387

Corps de conduit et couvercle, modèle C, Forme 8 en fer. Diamètre du manchon 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

BlueKote&trade, Teflon®, - Based Internal Finish Provides a Slick, Easy-Glide Internal Surface Which Significantly Lowers the Amount of Force Necessary to Pull Wires.

Application

Conduit Bodies are Installed In Conduit Systems to Connect Sections, Act As Pull Outlets When Conductors are Being Installed and Provide Easy Access for Splices In Branch Conductors.

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte malléable

Fini

Zinc Plated with Epoxy Powder Coat

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E2969, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant