n° de catalogue : C39-G
Description: CORPS DE COND ALU MANCHON 1 PO GRIS
CUP: 704508358624
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
|
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation |
Spécifications
|
Forme |
Mark 9 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
revêtement en PVC |
|
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |