n° de catalogue : C38-4X-KR
Description: COND BODY C FORM8 UL4X 1PO KROMEZON
CUP: 704508038335
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
UL Listed Type 4X and NEMA 4X Rating for Excellent Protection In Wash Down Areas, As Well As Harsh Outdoor Environments Exposed to Moisture, Rain, Ice or Snow. |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation |
Spécifications
Forme |
Form 8 UL-4X |
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Kromozone |
Enceinte |
NEMA 4X |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E2969, CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Longueur |
7.31 in |
Largeur |
1.75 in |
Hauteur |
1.94 in |