Alternate Catalog No. : C 3366-03
n° de catalogue : C3366-03
Description: COPPER CENTER FORM LUG 2
CUP: 783786716968
Tin Plated Copper Center Form Lug, #2 Stranded CU, 1-7/8 Inches Long, 1-Hole 3/8-16 UNC-2B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Meilleure résistance à la corrosion |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1,875 |