text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C27SA-R

Description:  COND BODY C SHAPE FRM7 3/4IN AL RED

CUP: 704508358440

PVC Coated Conduit Body, C Shape, Form 7, Size 3/4 Inch/21 Metric, Aluminum,Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm

Longueur

6.05 in

Largeur

1,65 pouces

Hauteur

1.6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici