text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 247

n° de catalogue : C247

Description:  SERRE-CABLE

CUP: 785991765472

Serre-câble pour conduits en acier. Grosseur de conduit de 1/2 pouce égale 5/8 pouce d"épaisseur maximum du rebord de profilé. Grosseur de conduit de 3/4 pouce égale 7/16 pouce d"épaisseur maximum du rebord de profilé. Grosseur de conduit de 1 pouce égale aucune épaisseur maximum du rebord de profilé. Grosseur de conduit de 1-1/4 pouce égale aucune épaisseur maximum du rebord de profilé. Grosseur de conduit de 1-1/2 pouce égale aucune épaisseur maximum du rebord de profilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Application

For use with Conduit Either Parallel With Or At Right Angle To Beams, Channels, Angles Or Columns

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

2-1/4

Largeur

9/16 in

Diamètre maximum de serrage

1-3/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant