text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C222M

Description:  COSSE FOUCH BLOC 12-10 10 MYLAR

CUP: 786210863412

Cosse à fourchette de blocage non isolée. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Emballage de 500. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: C10-10FL

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4503000 622302 N/A N/A N/A
CSA 7222000 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

PL-029 Sta-Kon Non-Insulated Power Accessories

PL-029 Dragon Tooth Magnet Wire Termination Systems

PL-029 Sta-Kon Vinyl Insulated Power Accessories – Brass and Silver

PL-029 Sta-Kon nylon insulated power accessories – brass and silver

PL-029 Sta-Kon Nylon Insulated Power Accessories – Brass and Bronze

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici