text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C210

Description:  RACCORD EN FORME DE U

CUP: 616013261613

Raccord en forme de U en acier, longueur 5-3/8 pouces, profondeur 1-3/8 pouces, largeur 1-5/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici