text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 200 1 1/4

n° de catalogue : C20011/4

Description:  BRIDE TUYAUX ET CONDUIT

CUP: 785991758665

Bride pour tuyaux et conduits en acier, matériau de calibre 14. Grosseur de 1-1/4 pouce. Pour usage avec les conduits rigides, TEM et intermédiaires
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Application

For use with EMT, IMC, and Rigid Pipe

Spécifications

Matériau

Acier

Matériau de vis

Steel

Inclus

Bolt and Nut

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Largeur

1-1/4 pouces

Épaisseur

0.071 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant