Alternate Catalog No. : C 1500
n° de catalogue : C1500
Description: CU TP STRT SPLICE LNG BRL WIRE 1500
CUP: 783786716883
Épissure droite en cuivre étamé. Douille allongée. Calibre de fils 1500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dimpled Center Stop Equalizes Cable Insertion.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Meilleure résistance à la corrosion |
|
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
1500 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
6,562 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |