Alternate Catalog No. : C 144 2
n° de catalogue : C1442
Description: SANGLE EN ACIER DEUX TROUS
CUP: 785991760552
Sangle en acier, deux trous. Épaisseur 1/8 pouce, grosseur de tuyau 2 pouces. Longueur de sangle 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Galv-Krom finish provides superior corrosion protection
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Le fini Galv-Krom procure une protection anticorrosion supérieure |
Application |
Maintient le tuyau serré contre la surface de montage |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |
Largeur |
1,5 pouces |
Épaisseur |
1/8 pouce |