text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 144 1

n° de catalogue : C1441

Description:  SANGLE EN ACIER DEUX TROUS

CUP: 785991760460

Sangle en acier, deux trous. Épaisseur 1/8 pouce, grosseur de tuyau 1 pouce. Longueur de sangle 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Galv-Krom finish provides superior corrosion protection

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Le fini Galv-Krom procure une protection anticorrosion supérieure

Application

Maintient le tuyau serré contre la surface de montage

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Largeur

Conduit 3/4 pouce

Épaisseur

1/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant