text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C1200HS 10

n° de catalogue : C1200HS10

Description:  PROFILE DEMI FENTES ACIER

CUP: 616013105658

Profilé en acier, à demi fentes, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 1-3/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce x 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-3/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici