Alternate Catalog No. : C1200 10
n° de catalogue : C120010
Description: PROFILE STANDARD
CUP: 616013105559
Profilé en acier, de calibre 12, 1 5/8 pouce x 1 -3/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-3/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |