Alternate Catalog No. : C109 1
n° de catalogue : C1091
Description: BRIDE TUYAUX ET CONDUIT
CUP: 785991039641
Bride pour tuyaux et conduits en acier, matériau de calibre 12. Grosseur de 1 pouce. Pour usage avec les conduits rigides, TEM, intermédiaires et tuyaux standard.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Superior Load Performance-The highest load ratings of any break-apart strap in the industry. Integrated, rolled threading provides the load performance of a hex nut without the extra hardware.
- Easy Bolt Access-Angler makes it simple to reach bolts with a screwdriver or power tool, even when clamps are installed side by side.
- One-Piece Design-No disassembly, no spare parts to lose or drop, easy to carry and store.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Galvkrom out performs other finishes. Gold color matches Kindorf strut systems and out performs other finishes for corrosion protection, abrasion resistance and service life. |
Application |
For use with EMT, IMC, Rigid and Standard Pipe. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Épaisseur |
Calibre 14 |