text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 106 1/2

n° de catalogue : C1061/2

Description:  GROSSEUR 14

CUP: 785991759693

Sangle en acier, matériau calibre 14. Grosseur de tuyau 1/2 pouce. Pour TEM.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage.

Application

Pour usage avec conduit TENM

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Épaisseur

Calibre 14

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant