text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 105 AL 2 1/2

n° de catalogue : C105AL21/2

Description:  SANGLE DE TUYAU ALU

CUP: 785991759433

Sangle en aluminium, matériau calibre 12. Grosseur de tuyau 2-1/2 pouces. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage.

Application

Pour usage avec conduit rigide et tuyaux

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Épaisseur

Calibre 12

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant