text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 105 5 HD

n° de catalogue : C1055HD

Description:  SANGLE DE TUYAU

CUP: 785991759006

Sangle en acier galvanisé par trempage à chaud, matériau calibre 11. Grosseur de tuyau 5 pouces. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage.

Application

Pour usage avec conduit rigide et tuyaux

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant