Alternate Catalog No. : C 105 3 1/2
n° de catalogue : C10531/2
Description: SANGLE DE TUYAU
CUP: 785991759488
Sangle en acier, matériau calibre 11. Grosseur de tuyau 3-1/2 pouces. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage. |
Application |
Pour usage avec conduit rigide et tuyaux |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces |
Épaisseur |
Calibre 11 |