text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 105 2SS

n° de catalogue : C1052SS

Description:  SANGLE DE TUYAU

CUP: 785991753226

Sangle en acier inoxydable, matériau calibre 12. Grosseur de tuyau 2 pouces. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage.

Application

Pour usage avec conduit rigide et tuyaux

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Épaisseur

Calibre 12

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant