text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : C 105 1 1/4EG

n° de catalogue : C10511/4EG

Description:  SANGLE EN ACIER GALVANISE CAL14

CUP: 785991754728

Sangle en acier électro-galvanisé, matériau calibre 14. Grosseur de tuyau 1-1/4 pouce. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Kindorf®, straps are pre-assembled for easy handling and sorting.

Application

For use with Rigid Conduit and Pipe.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant