Alternate Catalog No. : C 105 1 1/2SS
n° de catalogue : C10511/2SS
Description: SANGLE EN ACIER CALIBRE 14
CUP: 785991753202
Sangle en acier inoxydable, matériau calibre 12. Grosseur de tuyau 1-1/2 pouce. Pour conduits rigides et intermédiaires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment.
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-5/8 Inch strut for broader application.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Les sangles Kindorf sont pré-assemblées pour faciliter la manutention et le triage. |
Application |
Pour usage avec conduit rigide et tuyaux |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Épaisseur |
Calibre 12 |