n° de catalogue : C10-PS-D
Description: COSSE DEBRANCH CAL 12-10 AWG
CUP: 786210936277
Épissure en parallèle. Calibre de fils 12-10 AWG. Plage en mils circulaires 5,180-13,100. Longueur 0,380 pouce. Diamètre extérieur 0,220 pouce. Diamètre intérieur 0,170 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands.
- Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
- Application Tools: ERG4002, ERG4005, WT111M, WT112M, WT2000
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Résistante à la corrosion |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Métallique |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |