text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : C10-250F

Description:  COSSE DEBR FEM SERIE 250 CAL 12-10

CUP: 786210803524

Cosse femelle débranchable non isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 12-10. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: C250

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Métallique

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici