text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BY 320

n° de catalogue : BY320

Description:  CONN MECANIQ ISOLE (PVC) ECL ROUTE

CUP: 783786710249

Connecteur mécanique isolé pour éclairage routier. Isolant en PVC. Calibre de conducteurs #14-2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Rubber Insulation Ensures an Insulated Connection
  • Models with Streetlight Conncectors Fit a Range of Mains and Taps.
  • BY Series Features a PVC Boot and Locking Insulator to Ensure a Fully Insulated Connection. The Connector Stays on until Removal is Necessary.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Rubber Insulation. PVC Boot and Locking Insulator. Oxide Inhibitor

Application

Above Ground Application

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

PVC insulated

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Above Ground

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici