Alternate Catalog No. : BWT 15
n° de catalogue : BWT15
Description: BRASS BUSHING, CONN OVR 1000VOLTS
CUP: 75114209649
Bushing, Brass, Electrical Connector Greater than 1000 Volts. 1.25 inch long x 0.75 inch wide Hex-Shaped. Thru Tap on Top 1/2-13 UNC-2B, Thru Tap on Side 3/8-16 UNC-2B. Includes (1) 3/8-16 x .75 inch wide Brass Nut , (1) 1/2-20 x .75 Full Threaded Stainless Steel Bolt.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
bronze |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1.25 inch long x 0.75 inch wide |