n° de catalogue : BVYR-292323GT
Description: Y-CONN1PC 2XNW23NW29 PA6 IP68GT BLK
CUP: 786209982339
Connecteur en Y, IP68GT en polyamide 6 noir. Entrée pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Sortie pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68GT |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 x 2, NW 23 x 1 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |