text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVYR-231717

Description:  CONNECTEUR EN Y PMA-IP68-NOIR

CUP: 786209954237

Connecteur en Y, IP68 en polyamide 6 noir. Entrée pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Sortie pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
  • Very high impact resistance
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy mounting, simple conduit push-in instructions
  • High conduit pull-out strength
  • Can be easily re-opened with a screwdriver
  • Very good chemical properties
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW23/NW17/NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici