n° de catalogue : BVYD-231717GT
Description: CONNECTEUR EN Y PMA-IP66-NOIR
CUP: 786209954169
Connecteur en Y, IP66 en polyamide 6 noir. Entrée pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Sortie pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
- Very high impact resistance
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy mounting, simple conduit push-in instructions
- High conduit pull-out strength
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23/NW17/NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |