text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVWV-N069GT

Description:  CONDFTNG 90D 1NPT NW29 IP68GT BLK

CUP: 786209803245

Coude 90 degrés, filets NPT en polyamide 6 noir. Assure une connexion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 1 pouce. Pour conduits NW 29, métrique 32. IP68GT.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

1 pouce filet NPT

Cote de température

-40 degrés C à +105 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW259

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant