text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVWV-N069

Description:  COUDE PMA 90DEG-NPT1-NW29-IP68-NOIR

CUP: 786209953940

Coude 90 degrés, filets NPT en polyamide 6 noir. Assure une connexion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 1 pouce. Pour conduits NW 29, métrique 32. IP68.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High pull-out strength values
  • Easy installation with the oval clip guarantees an excellent connection to PMAFLEX conduits.
  • IP rating of up to IP68 can be achieved with the corresponding seals, NVN3 + SVN4.
  • Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety.

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

1 Inch NPT

Grosseur nominale

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici