n° de catalogue : BVWV-M207GT
Description: FITTING PA6 NW17 M20 90D IP68OP BLK
CUP: 786210164809
PMAFIX 90 Degree Black One-Piece Universal Elbow , Material - Polyamide 6, IP68GT, Conduit Size NW - 17, Thread Size - M20 X 1.5
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |
Grosseur nominale |
NW17 |