text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVWV-M12M

Description:  COUDE PMA 90DEG-M12-NW07-IP68-NOIR

CUP: 786209953810

Coude métrique 90 degrés IP68, noir en polyamide 6. Filet métrique M12x1,5. Pour conduits largeur nominale 7, métrique 10. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High pull-out strength values
  • Easy installation with the oval clip guarantees an excellent connection to PMAFLEX conduits.
  • IP rating of up to IP68 can be achieved with the corresponding seals, NVN3 + SVN4.
  • Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety.

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M12

Grosseur nominale

NW07

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici