n° de catalogue : BVWV-M120
Description: COUDE PMA 90DEG-M12-NW10-IP68-NOIR
CUP: 786209953827
Coude métrique 90 degrés IP68, noir en polyamide 6. Filet métrique M12x1,5. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High pull-out strength values
- Easy installation with the oval clip guarantees an excellent connection to PMAFLEX conduits.
- IP rating of up to IP68 can be achieved with the corresponding seals, NVN3 + SVN4.
- Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M12 |
Grosseur nominale |
NW10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |