n° de catalogue : BVWD-N043GT
Description: COUDE 90DEG-NPT3/4-NW23-IP66-NOIR
CUP: 786209953445
Coude 90 degrés, filets NPT en polyamide 6 noir. Assure une connexion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 3/4 pouce. Pour conduits NW 23, métrique 25. IP66.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High pull-out strength values
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- Hand opening not possible
- Easy mounting, simple conduit push-in installation
- Can be re-opened with a screwdriver
- Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |