text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVWD-M508GT

Description:  COUDE PMA 90DEG-M50-NW48-IP66-NOIR

CUP: 786209953414

Coude métrique 90 degrés IP66, noir en polyamide 6. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur du filetage 19 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High pull-out strength values
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • Hand opening not possible
  • Easy mounting, simple conduit push-in installation
  • Can be re-opened with a screwdriver
  • Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety.

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M50

Grosseur nominale

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici