n° de catalogue : BVTR-484848
Description: CONNECTEUR EN T PMA NOIR
CUP: 786209999900
Connecteur en T en polyamide 6 noir, IP67. Entrée pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Sortie pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 x 3 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |