text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVTR-292929GT

Description:  T-CONN 1PC 3X NW29 PA6 IP68GT BLK

CUP: 786209994769

Connecteur en T en polyamide 6 noir, IP67GT. Entrée pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Sortie pour conduits largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36 x 3

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant