text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVSGR-1717

Description:  EPISSURE CONNEXION-IP68-NW17-NOIR

CUP: 786209953100

Épissure de connexion IP68 pour conduits flexibles en polyamide noir. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Diamètre extérieur 30 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Self-Extinguishing

Application

Use In Railway Vehicle Construction and Machine Tooling

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 de première qualité, spécialement formulé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17/20 Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici