n° de catalogue : BVOV-P488
Description: COUDE A REBORD 90DEG-NW48-IP68-NOIR
CUP: 786209953025
Coude à rebord 90 degrés IP68 en polyamide noir. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Flange and conduit seals included
- Selectable flange seal
- Very good chemical properties
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- Free from halogens and cadmium
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |