n° de catalogue : BVOD-P213GT
Description: COUDE A REBORD 90DEG-NW23-IP66-NOIR
CUP: 786209952943
Coude à rebord 90 degrés IP66 en polyamide noir. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Easy installation, simply push the conduit in
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- Very good chemical properties
- Selectable flange seal included
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |