n° de catalogue : BVNZ-P488S
Description: CONN ANTITRACTION-PG48-NW48-NOIR
CUP: 786209952929
Connecteur anti-traction droit IP68, filets PG en polyamide noir. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées. Sert à la séparation d'emplacements humides et secs. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG48 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |