text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNZ-N027S

Description:  CONN ANTITRACTION-NPT 1/2-NW17-NOIR

CUP: 786209952813

Connecteur anti-traction IP68 droit, noir, filet NPT 1/2 pouce. Pour conduit largeur nominale 17.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées. Sert à la séparation d'emplacements humides et secs.

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

1/2 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant