text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNZ-N012S

Description:  CONN ANTITRACTION-NPT 3/8-NW12-NOIR

CUP: 786209952806

Connecteur anti-traction IP68 droit, noir, filet NPT 3/8 pouce. Pour conduit largeur nominale 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées. Sert à la séparation d'emplacements humides et secs.

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

3/4 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant