text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNV-P296

Description:  CONNECTEUR DROIT-PG29-NW36-IP68-N

CUP: 786209952684

Connecteur PG droit IP68 en polyamide noir. Filet PG 29. Pour conduits largeur nominal 36, métrique 40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

PG29

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici