n° de catalogue : BVNV-P117
Description: CONNECTEUR DROIT-PG11-NW17-IP68-N
CUP: 786209952615
Connecteur PG droit IP68 en polyamide noir. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG11 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |