text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNV-N069GT

Description:  CONDFTNG STR 1NPT NW29 IP68GT BLK

CUP: 786209803214

Connecteur droit noir, filets NPT en polyamide 6. Assure une connextion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 1 pouce. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. IP68GT.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

1 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant