n° de catalogue : BVNV-M508
Description: CONNECTEUR DROIT-M50-NW48-IP68-N
CUP: 786209952431
Connecteur métrique droit noir IP68 en polyamide 6. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur hors tout 72,5 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extremely high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy mounting
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M50 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |