text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNV-M409

Description:  CONNECTEUR DROIT-M40-NW29-IP68-N

CUP: 786209952417

Connecteur métrique droit noir IP68 en polyamide 6. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur hors tout 60 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extremely high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy mounting
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M40

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici