text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNR-RE48-65

Description:  CONNECTEUR AVEC COLLIER-NW48-IP68-N

CUP: 786209952141

Connecteur pour tubes à paroi rigide, PG IP68 en polyamide 6 noir, avec collier. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Diamètre intérieur 59,3 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Conduit Pull-out Strength

Application

Railway Construction and Other Applications where Metal Tubes Need to be Connected to Flexible Conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW48 , PG48

Longueur

34.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici